Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Кабель-канал DLP 50x150 - 2 секции - 2 крышки 65 мм - длина 2 м - белый

Кат. № 0 104 27
Количество в упаковке
12 м
Объем
81 дм3
Вес
19 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 50х150
  • Профили, крышки, перегородки, аксессуары
  • Кабель-каналы с 2 секциями
  • Поставляются c 2 крышками по 65 мм
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Кабель - канал 50x150 мм
  • Состав:- 1 профиль 50x150 мм- 2 секции- 2 крышки шириной по 65 мм- 1 несущая перегородка
  • Совместимость с продукцией: Программа Mosaic, модульное оборудование
  • Длина 2 м
  • Максимальная емкость каждой секции: 3 060 мм²
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел