Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Кабель-канал DLP 65x195 -1, 2 или 3 секции - длина 2 м - белый

Кат. № 0 104 53
Количество в упаковке
8 м
Объем
78 дм3
Вес
13.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 65х195
  • Профили, крышки, перегородки, аксессуары
  • 1, 2 или 3 секции
  • Поставляются без крышек
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Профиль 65х195 мм
  • Совместимость с продукцией: Программа Mosaic, модульное оборудование
  • Длина 2 м
  • Максимальная емкость:1 секция: 11240 мм² - ширина крышки 180 мм² секции: каждая по 5310 мм² - 2 крышки по 85 мм3 секции: 3960, 3960 и 2080 мм² - крышки - 65, 65 и 40 мм
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел