Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Кабель-канал DLP 35x105 - 1 секция - 1 крышка 85 мм - длина 2 м - белый

Кат. № 0 104 63
Количество в упаковке
20 м
Объем
84 дм3
Вес
19.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 35х105
  • Профили, крышки, перегородки, аксессуары
  • Кабель-каналы с 1 секцией
  • Поставляются c крышкой 85 мм
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Кабель - канал 35x105 мм
  • Состав:- 1 профиль 35х105 мм- 1 гибкая крышка шириной 85 мм
  • Совместимость с продукцией: Программа Mosaic
  • Длина 2 м
  • Максимальная емкость: 2850 мм² (35x105)
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел