Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Перегородка несущая - для кабель-каналов DLP 65х150/195/220 - 2 м - белый

Кат. № 0 104 73
Количество в упаковке
36 м
Объем
31 дм3
Вес
12 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 65х150/195/220
  • Профили, крышки, перегородки, аксессуары
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Перегородка
  • Перегородка несущая для монтажа частичных крышек
  • Конфигурация A:- 2 секции- ширина крышек 65 и 130 мм
  • Конфигурация B:- 3 секции- ширина крышек по 65 мм
  • Длина 2 м
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел