Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Частичная крышка шириной 130 мм - для кабель-каналов DLP 65x150/220 - 2м - белый

Кат. № 0 105 24
Количество в упаковке
8 м
Объем
12 дм3
Вес
4.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 65х150/220 и аксессуары
  • Гибкие крышки
  • Монтируются на кабельные каналы и аксессуары
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Частичная крышка шириной 130 мм
  • Число секций: 2
  • Ширина крышек: 65 и 130 мм
  • Конфигурация: А
  • Длина 2 м
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел