Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Полная крышка шириной 180 мм - для кабель-канала DLP 65x195 - 2м - белый

Кат. № 0 105 26
Количество в упаковке
8 м
Объем
15 дм3
Вес
5.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 65х195 и аксессуары
  • Гибкая крышка
  • Монтируется на кабель-канал и аксессуары
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Полная крышка шириной 180 мм
  • Число секций: 1
  • Ширина крышки: 180 мм
  • Конфигурация: А
  • Длина 2 м
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел