Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Разделительная перегородка - DLP - секционируемая - профиль 65 - 2 м - белая

Кат. № 0 105 83
Количество в упаковке
48 м
Объем
31 дм3
Вес
10.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP секционируемые
  • Профили: 50х150 мм, 65х150 мм
  • Аксессуары
  • Соответствует NF C 68-104
  • Кабель-каналы секционируемые
  • Перегородки

Характеристики продукта:

  • Разделительная перегородка
  • Для кабель-канала высотой 65 мм
  • Длина: 2,00 м
  • Материал: ПВХ
  • Категория: A
  • Длина крышки: 180 мм
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел