Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 50х80 - белый

Кат. № 0 106 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
11.04 дм3
Вес
957 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы DLP 50х80
  • Аксессуары
  • Углы и заглушки
  • Углы внутренние и внешние
  • Состоят из 2 деталей
  • Гибкая крышка монтируется поверх углов
  • Соответствуют NF C 68-104

Характеристики продукта:

  • Угол внутренний переменный от 80° до 100°
  • Размер: 50x80 мм
  • Ширина крышки: 65 мм
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел