Кабель-канал Lina 25 - 25x40 - длина 2 м
Кат. № 0 362 01- Количество в упаковке
- 56 м
- Объем
- 61 дм3
- Вес
- 19.2 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабель-каналы Lina 25
- Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета
- Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм
Характеристики продукта:
- Кабель-канал Lina 25
- Длина: 2 м
- Ширина х глубина: 25 x 40 мм
- Цвет: синий
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 407)
-
- Сертификаты
- Сертификат пожарной безопасности № B02259
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.