Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кабель-канал Lina 25 - 80x60 - длина 2 м

Кат. № 0 362 16
Количество в упаковке
24 м
Объем
86 дм3
Вес
20.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы Lina 25
  • Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета
  • Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм

Характеристики продукта:

  • Кабель-канал Lina 25
  • Длина: 2 м
  • Ширина х глубина: 80 x 60 мм
  • Цвет: синий
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел