Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кабельная секция XL³ 400 - для металлического шкафа Кат. № 0 201 08 - высота 1500 мм

Кат. № 0 201 28
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
67 дм3
Вес
21.265 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные щиты и шкафы XL³ 400
  • Для монтажа аппаратов до 400 A
  • Огнестойкость согласно МЭК 60 695-2 - 750 °C
  • Для установки в общественных зданиях (до 100 кВА для шкафов класса II)
  • Емкость 24 модуля на рейку
  • RAL 7035
  • Двери заказываются отдельно
  • Поставляются в конфигурации с функциональными стойками, закрепленными на дне, с пластиной ввода кабеля и аксессуарами для объединения шкафов (горизонтального и вертикального)
  • Шкафы металлические
  • IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 07 без двери

Характеристики продукта:

  • Кабельная секция для металлических шкафов
  • Высота: 1500 мм
  • Высота лицевых панелей: 1450 мм
  • Ширина полная: 310 мм
  • Ширина полезная: 250 мм
  • Глубина: 175 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел