Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кассета для обжимного инструмента Starfix S - сечение 1,5 мм² - черная

Кат. № 0 376 83
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.69 дм3
Вес
131 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кассеты Starfix
  • Для подачи наконечников в лентах в обжимные инструменты

Характеристики продукта:

  • Кассета Starfix
  • Для обжимного инструмента Starfix S
  • Для зарядки инструмента наконечниками
  • Площадь поперечного сечения наконечника: 1.5 мм²
  • Цвет (на основании наконечника): черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел