Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

ИБП Keor HPE 500кВА 0'

Кат. № 9 535 03
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
1250 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Стандартные трехфазные ИБП
  • 3 фазы на входе/3 фазы на выходе
  • С двойным преобразованием VFI-SS-111
  • Коэффициент мощности = 1
  • КПД – 96%
  • Возможность параллельной работы до 6 ИБП
  • Возможность установки внутренних аккумуляторных батарей в моделях 60, 80 кВА
  • Передний доступ для обслуживания ИБП
  • Возможность установки вплотную к стене со стороны задней поверхности ИБП
  • Температурная компенсация заряда батарей
  • Низкий уровень гармонических искажений

Характеристики продукта:

  • Номинальная мощность, кВА: 500
  • Активная мощность, кВт: 500
  • Размеры (В х Ш х Г), мм: 1978 х 1430 х 970
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел