Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный ИБП - Keor S - on-line - с разделительным трансформатором - 3000 ВА

Кат. № 3 101 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
306 дм3
Вес
95 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Keor S - однофазные ИБП 6000–10000 ВА
  • Оn-line
  • Для применения в промышленных условиях (пищевая промышленность, лаборатории и т.п.), а также в тех случаях, когда требуется длительное время автономной работы (медицинское электрооборудование и т.п.)
  • Устанавливаются в выходной цепи генераторных агрегатов
  • Возможность добавления батарей для увеличения времени автономной работы
  • Возможность параллельного подключения до 4 ИБП
  • Усовершенствованная система управления разрядом батареи
  • Выход сигнала синусоидальной формы
  • ЖК-дисплей
  • Функция самодиагностики
  • Коэффициент мощности: 0,9
  • Встроенный автоматический байпас, а также байпас для проведения обслуживания
  • Встроенный слот для установки интерфейсного модуля (опция), обеспечивающего подключение к сети Ethernet
  • Функция холодного пуска
  • Микропроцессорное управление
  • Защита телефонной линии и линии Интернета RJ11/RJ45
  • Обеспечивает дистанционное аварийное отключение (EPO)
  • Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды

Характеристики продукта:

  • Однофазный ИБП Keor S с разделительным трансформатором
  • Номинальная мощность, ВА: 3000
  • Активная мощность, Вт: 2400
  • Время автономной работы, мин: 10
  • Масса, кг: 85
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел