Клеммник-разветвитель - подключение без разрыва кабеля - для кабеля 25 мм²
Кат. № 0 330 02- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 0.485 дм3
- Вес
- 430 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Клеммники-разветвители и клеммные блоки
- Клеммники-разветвители
- Клеммник устанавливается на основании из полиэстера, армированного стекловолокном
- Со скобами для обжатия (кроме Кат. № 0 330 02)
- Подключение без разрыва кабеля
- Допускается применение кабеля ответвления, сечение которого равно сечению основного кабеля
Характеристики продукта:
- Клеммник-разветвитель
- Для кабелей сечением: 25 мм²
- Номинальный ток, In: 101 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 658)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.