Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 5П - кабель сечением 25 мм² - бежевый RAL 7032

Кат. № 0 330 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8 дм3
Вес
1.608 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммники-разветвители и клеммные блоки
  • Клеммные блоки
  • Стандартные коробки IP 30 - IK 07
  • Оборудованы 4 или 5 клеммниками-разветвителями на изолирующих основаниях, закрытых крышкой
  • Преднарезанные вводные отверстия для труб 9 и 21
  • Пломбируемые винты

Характеристики продукта:

  • Клеммный блок
  • Количество полюсов: 5
  • Для кабелей сечением: 25 мм²
  • Номинальный ток, In: 101 A
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел