Клеммный блок - IP 30 - IK 07 - 4П - кабель сечением 70 мм² - бежевый RAL 7032
Кат. № 0 330 54- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 11 дм3
- Вес
- 2.32 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Клеммники-разветвители и клеммные блоки
- Клеммные блоки
- Стандартные коробки IP 30 - IK 07
- Оборудованы 4 или 5 клеммниками-разветвителями на изолирующих основаниях, закрытых крышкой
- Преднарезанные вводные отверстия для труб 9 и 21
- Пломбируемые винты
Характеристики продукта:
- Клеммный блок
- Количество полюсов: 4
- Для кабелей сечением: 70 мм²
- Номинальный ток, In: 192 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 658)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041102/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.