Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Клеммный блок Nylbloc - сечение 2,5 мм² - черный

Кат. № 0 342 11
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.182 дм3
Вес
171 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Безвинтовые и проходные соединители на винтах Nylbloc
  • 12 винтовых клемм
  • Полипропилен (- 25 °C до + 100 °C)
  • Температура окружающей среды - 25 °C - + 55 °C
  • Соответствуют EN 60998 и IEC 60/64-1
  • Безвинтовые и проходные соединители Nylbloc

Характеристики продукта:

  • Клеммный блок Nylbloc
  • Цвет: черный
  • Номинальное сечение: 2.5 мм²
  • ∅ 2.5 мм
  • Ток макс.: 24 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел