Клеммный блок Nylbloc - сечение 25 мм² - черный
Кат. № 0 342 19- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1.968 дм3
- Вес
- 1.689 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Безвинтовые и проходные соединители на винтах Nylbloc
- 12 винтовых клемм
- Полипропилен (- 25 °C до + 100 °C)
- Температура окружающей среды - 25 °C - + 55 °C
- Соответствуют EN 60998 и IEC 60/64-1
- Безвинтовые и проходные соединители Nylbloc
Характеристики продукта:
- Клеммный блок Nylbloc
- Цвет: черный
- Номинальное сечение: 25 мм²
- ∅ 7 мм
- Ток макс.: 101 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 657)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B11002_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.