Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пружинный клеммник Nylbloc auto для 2 клемм - 24 A - 450 В~ - серый

Кат. № 0 343 22
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.908 дм3
Вес
212 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммные блоки Nylbloc auto
  • Пружинные клемники для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм

Характеристики продукта:

  • Пружинный клеммник Nylbloc auto
  • Клеммник для 2 клемм
  • 400 В~
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел