Замок тип 2433 A - для металлических или остекленных дверей XL³ - с 1 комплектом из 2 ключей
Кат. № 0 202 94- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.104 дм3
- Вес
- 59 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для XL³ 160
- Двери
- Поставляются с ручками. Сменные дверные замки заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Замок
- Поставляется с 1 комплектом из 2 ключей
- Тип 2433A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 322) Коммерческая страница (с. 331) Коммерческая страница (с. 341) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №E9163B/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.