Самоклеящаяся папка для документов - IP 50 - 324 x 120 x 18 мм - LCS²
Кат. № 0 365 82- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.704 дм3
- Вес
- 183 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабельная система Legrand LCS²
- Аксессуары к шкафам LCS²
Характеристики продукта:
- Самоклеящаяся папка для документов
- Закрытый - цвет: RAL 9002
- Жесткий пластик, IP 50
- Внутренние размеры (ВxШxГ): 324x120x18 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 331) Коммерческая страница (с. 341) Коммерческая страница (с. 827) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.