Петли для настенной фиксации (4) - для пластиковых шкафов XL³ 160/400
Кат. № 0 201 50- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.675 дм3
- Вес
- 279 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы XL³ 160 с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации
- IP 40 - IK 08 с дверью
- IP 30 - IK 07 без двери
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Съемные шасси с установленными на них П-образными рейками
- Установленная латунная заземляющая клеммная колодка: 36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²
- Поставляются в комплекте с рейкой и лицевой панелью
- Емкость 24 модуля на рейку
- Цвет: RAL 7035
- Двери заказываются отдельно
- Шкафы пластиковые
- Шкафы II класса
- Боковые панели и съемные шасси
- Направляющие рейки для вертикальных кабелей
Характеристики продукта:
- Петли для настенной фиксации
- Комплект из 4 пластмассовых скоб
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 331) Коммерческая страница (с. 340) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.