Дополнительная латунная колодка - для шкафов XL³ 160
Кат. № 0 373 00- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.031 дм3
- Вес
- 285 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для шкафов XL³ 160
- Подсоединение кабелей заземления
Характеристики продукта:
- Дополнительная латунная колодка
- Длина 416 мм, сечение 12 x 6,5 мм
- Фиксируется непосредственно на штатный суппорт шкафа XL³ 160 или на симметричную рейку с помощью суппорта Кат. № 0 200 94 или Кат. № 0 393 99
- 36 отверстий диам. 5,3 мм (1,5 до 10 мм²)
- 2 отверстия диам. 9 мм (35 мм²)
- Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 336) Коммерческая страница (с. 341)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.