Комплект боковых неперфорированных цокольных пластин - для шкафов Altis глубиной 800 мм - высота 100 мм
Кат. № 0 476 79- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4 дм3
- Вес
- 2.706 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Цоколи
- RAL 7012
- Отверстия с 4 сторон
Характеристики продукта:
- Комплект боковых неперфорированных цокольных пластин
- Состоит из 2 неперфорированных цокольных пластин для высоты 100 мм и 4 пластин для высоты 200 мм
- Для шкафов Altis глубиной 800мм
- Высота: 100 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 236) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 228-229)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.