Комплект из 2 боковых панелей - для сборных шкафов Altis высотой 2000 мм и глубиной 600 мм - LCS²
Кат. № 0 472 72- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 52 дм3
- Вес
- 31.6 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабельная система Legrand LCS²
- 19'' шкафы 42 U Altis
- Защита от пыли, влаги и ударов в сложных условиях эксплуатации: IP55 - IK10
- Увеличенная допустимая нагрузка (до 720 кг)
- Перенавешиваемая дверца
- Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках
- Съемная задняя панель
- Кабельные вводы в днище
- Направляющие и боковые панели заказываются отдельно
- Совместимость с оборудованием LCS² формата 19'': Кат. № 0 331 35 и 0 464 80
- Цвет серый RAL 7035
- Комплект из 2 боковых панелей
Характеристики продукта:
- Комплект из 2 боковых панелей для шкафов (ВxГ): 2000x600 мм
- Цвет: RAL 7035
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 232) Коммерческая страница (с. 233) Коммерческая страница (с. 234) Коммерческая страница (с. 827) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 228-229)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F00710RU/04
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.