Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект для цоколей - для шкафов Altis шириной 800 мм - высота 200 мм

Кат. № 0 476 67
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
25 дм3
Вес
8.1 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Оборудование для шкафов Altis
  • Цоколи
  • RAL 7012
  • Отверстия с 4 сторон

Характеристики продукта:

  • Комплект для цоколей
  • Состоит из 4 угловых элементов и неперфорированных передних или задних пластин для шкафов Altis шириной 800 мм
  • Высота 200 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел