Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект из верхней панели и основания шкафа - XL³ 6300 - глубина 975 мм - ширина 1425 мм

Кат. № 0 211 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
432 дм3
Вес
3.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распеределительные шкафы XL³ 6300
  • IP 30 - IK 07
  • Для сборки шкафа необходимы: верхняя панель и основание, опорные стойки, задняя и боковые панели цвета RAL 7035, цоколь - RAL 7004
  • Высота 2200 мм, полезная высота для установки лицевых панелей 2000 мм
  • Шкафы сборные металлические

Характеристики продукта:

  • Комплект из верхней панели и основания шкафа
  • Оснащены панелями для ввода кабеля
  • Служат для закрепления опорных стоек
  • Глубина: 975 мм
  • Ширина (снаружи): 1425 мм
  • Ширина (полезная): 1300 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел