Кондиционер - 230 В - 1 фаза - 1600/1230 Вт - для вертикальной установки
Кат. № 0 353 50- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 153 дм3
- Вес
- 43.15 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Регулирование микроклимата в шкафах
- Теплообменники и кондиционеры
- 50/60 Гц
- RAL 7035
- Обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри шкафа и охлаждение воздуха с помощью алюминиевого пластинчатого теплообменника или регулирование температуры с помощью электронного или механического термостата с уставкой 35 °C, установленного на теплообменнике
- Не требуют сложного обслуживания из-за отсутствия фильтра
- Не изменяют степень защиты шкафа, в котором установлены
- Кондиционеры
- Регулирование температуры в диапазоне от 20 °C до 46 °C
- Герметичный холодильный контур и полная изоляция внутренних и внешних воздушных контуров
- Температуры окружающей среды при эксплуатации: от 20 °C до 50 °C
Характеристики продукта:
- Кондиционер для вертикальной установки
- Монтаж на дверь или боковую панель
- Мощность согласно стандарту EN 814
- Напряжение/Количество фаз: 230 В / 1
- L35L35: 1600 Вт
- L35L50: 1230 Вт
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 288) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041822/03 Инструкция по монтажу №04182204/AB
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.