Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кондиционер - 400 В - 3 фазы - 2050/1560 Вт - для горизонтальной установки на верхнюю панель оболочки

Кат. № 0 353 64
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
152 дм3
Вес
55 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Регулирование микроклимата в шкафах
  • Теплообменники и кондиционеры
  • 50/60 Гц
  • RAL 7035
  • Обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри шкафа и охлаждение воздуха с помощью алюминиевого пластинчатого теплообменника или регулирование температуры с помощью электронного или механического термостата с уставкой 35 °C, установленного на теплообменнике
  • Не требуют сложного обслуживания из-за отсутствия фильтра
  • Не изменяют степень защиты шкафа, в котором установлены
  • Кондиционеры
  • Регулирование температуры в диапазоне от 20 °C до 46 °C
  • Герметичный холодильный контур и полная изоляция внутренних и внешних воздушных контуров
  • Температуры окружающей среды при эксплуатации: от 20 °C до 50 °C

Характеристики продукта:

  • Кондиционер для горизонтальной установки на верхнюю панель оболочки
  • Устанавливаются только сверху сборного шкафа
  • Мощность согласно стандарту EN 814
  • Напряжение/Количество фаз: 400 В / 3
  • L35L35: 2050 Вт
  • L35L50: 1560 Вт
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел