Контроллер АВР - с функцией передачи данных через RS485 - DPX³ 630 и 1600
Кат. № 0 261 94- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 10 дм3
- Вес
- 1.303 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Общее дополнительное оборудование для DPX³ 630 и 1600
- Контроллер АВР
- Служит для задания условий ввода резерва, включения и отключения генератора, контроля параметров одно -, двух - и трехфазных электросетей, измерения фазных напряжений
- Для автоматических выключателей DPX, DPX³ и DMX³
- Напряжение питания 230 В⏦ или 12/24/48 В⎓
- Подключение через втычные зажимы
Характеристики продукта:
- Контроллер АВР
- С функцией передачи данных через порт RS485
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 53) Коммерческая страница (с. 87) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Руководство по эксплуатации №Y1959BRU/01 Руководство по эксплуатации №Y1958C/RU Инструкция по монтажу №Y1314F
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.