Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Концевая заглушка - IP68 - для PE ISO 16 - RAL 7001

Кат. № 0 980 41
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
0.485 дм3
Вес
163 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Уплотнители кабельных вводо впластиковые IP 68
  • Концевые заглушки ISO RAL 7001
  • Заглушки с шестиугольным основанием
  • Сохраняют степень защиты IP шкафа
  • Затягиваются с помощью ключа
  • Поставляются с неопреновым уплотнителем
  • Гайки заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Концевая заглушка
  • Резьба ISO
  • Резьба ISO: 16
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел