Концевая заглушка - IP68 - для PE ISO 20 - RAL 7001
Кат. № 0 980 43- Количество в упаковке
- 50 шт.
- Объем
- 0.741 дм3
- Вес
- 249 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Уплотнители кабельных вводо впластиковые IP 68
- Концевые заглушки ISO RAL 7001
- Заглушки с шестиугольным основанием
- Сохраняют степень защиты IP шкафа
- Затягиваются с помощью ключа
- Поставляются с неопреновым уплотнителем
- Гайки заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Концевая заглушка
- Резьба ISO
- Резьба ISO: 20
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 354) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.