Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная Класс II - 105х105х55 мм - 7 кабельных вводов

Кат. № 0 921 36
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
63 дм3
Вес
7.603 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Коробки
  • IP 55 - IK 07
  • Материалы: полистирол и полипропилен
  • Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 С°
  • Самозатухающие до 650 °C
  • Светонепроницаемая крышка
  • Кабельные вводы с мембранными уплотнителями или подготовленные для уплотнителей ISO
  • Соответствуют EN 60695 2-1

Характеристики продукта:

  • Коробка квадратная влагозащищенная Класс II
  • 105x105x55 мм
  • Способы монтажа:- внутренние точки крепления - винты диаметром 5 мм- внешние точки крепления - винты диаметром 4 мм
  • Вибростойкий уплотнитель
  • Крышка с замками 4x1/4 оборота (индикация I-O)
  • Крышка остается прикрепленной к коробке во время монтажа
  • 7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 11)
  • Цвет: серый (RAL 7035)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел