Коробка прямоугольная - 180x140x86 - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - серый - 10 кабельных вводов - 750°C
Кат. № 0 920 52- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 43 дм3
- Вес
- 4.313 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Коробки
- IP 55 - IK 07
- Стойкость к испытанию раскаленной нитью: 750°C
- Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 С°
- Взаимозаменяемые заглушки
- Крышка соединена с коробкой хомутом (кроме коробок 310x240 и 360x270)
- Замки открываются и закрываются поворотом на 1/4 оборота
- Маркировка на замках 0 - открыто, I - закрыто
- Монтаж с установкой по уровню
- 2 или 4 внутренних крепежных отверствия (винты ≥ 5 мм макс)
- 4 внешних (винты диаметром 4 мм макс)
- кронштейны Кат. № 0 358 02 - Класс II обеспечивается заглушками (поставляются в комплекте) для винтов
- Соответствуют NF EN 60695 2-1
Характеристики продукта:
- Коробка прямоугольная влагозащищенная
- 180x140x86 мм
- 10 уплотненных кабельных вводов
- Для кабелей и труб диаметром 4 - 32 мм
- Цвет: серый (RAL 7035)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 647) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.