Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - круглая - диаметр 60 мм - 4 кабельных ввода
Кат. № 0 921 00- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 29 дм3
- Вес
- 4.317 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Plexo
- Коробки
- IP 55 - IK 07
- Материалы: полистирол и полипропилен
- Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 С°
- Самозатухающие до 650 °C
- Светонепроницаемая крышка
- Кабельные вводы с мембранными уплотнителями или подготовленные для уплотнителей ISO
- Соответствуют EN 60695 2-1
Характеристики продукта:
- Коробка круглая влагозащищенная
- 60x40 мм
- Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
- Используются винты диаметром 5 мм или Кат. № 0 319 57
- 4 кабельных ввода (Кат. № 0 919 10)
- Цвет: серый (RAL 7035)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 646)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.