Монтажный профиль для крепления кабеля - для шкафов шириной и глубиной 1200 мм
Кат. № 0 472 38- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 3 дм3
- Вес
- 2.2 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Дополнительное оборудование для шкафов Altis
- Монтажные профили для крепления кабеля
- Для фиксирования кабелей с помощью крепления Кат. № 0 347 38
- Непосредственное закрепление на стойках, монтажных пластинах или рамах шкафов
- Поставляются с крепежным приспособлением
- Оцинкованная сталь
Характеристики продукта:
- Монтажный профиль для крепления кабеля
- Для шкафов шириной или глубиной 1200 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 252) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041914/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.