Комплект из 2 опор для тяжелого оборудования - для шкафов Altis шириной или глубиной 600 мм - макс. нагрузка 300 кг
Кат. № 0 474 75- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2 дм3
- Вес
- 1.586 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для шкафов Altis
- Комплекты из 2 опор для тяжелого оборудования
- Закрепляются внизу шкафа только по ширине
- Возможна настройка оборудования
- Поставляются с крепежем
Характеристики продукта:
- Комплект из 2 опор для тяжелого оборудования
- Для шкафов шириной или глубиной: 600 мм
- Макс. нагрузка: 300 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 252) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041935/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.