Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект из 2 опор для тяжелого оборудования - для шкафов Altis шириной или глубиной 800 мм - макс. Нагрузка 300 кг

Кат. № 0 474 76
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3 дм3
Вес
2.148 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis
  • Комплекты из 2 опор для тяжелого оборудования
  • Закрепляются внизу шкафа только по ширине
  • Возможна настройка оборудования
  • Поставляются с крепежем

Характеристики продукта:

  • Комплект из 2 опор для тяжелого оборудования
  • Для шкафов шириной или глубиной: 800 мм
  • Макс. нагрузка: 300 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел