Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Крыша RAL 7035 - для моноблочных шкафов Altis высотой 800 мм и глубиной 500 мм

Кат. № 0 349 46
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
72 дм3
Вес
8.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
  • Моноблочные шкафы
  • Крыши RAL 7035

Характеристики продукта:

  • Крыша для шкафов (ВxГ): 800x500 мм
  • Масса: 6.5 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел