Крыша RAL 7035 - для моноблочных шкафов Altis высотой 1600 мм и глубиной 500 мм
Кат. № 0 349 49- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 69 дм3
- Вес
- 13.6 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Моноблочные шкафы
- Крыши RAL 7035
Характеристики продукта:
- Крыша для шкафов (ВxГ): 1600x500 мм
- Масса: 14 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 230) Таблица выбора (с. 224-225)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041629/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.