Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель - Программа Celiane - для двойных переключателей Кат. № 2x0 670 01/31 - IP 44 - слоновая кость

Кат. № 0 678 22
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.537 дм3
Вес
89 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Celiane
  • Лицевые панели и рамки IP 44

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель для:
    - двухклавишного переключателя на 2 направления, Кат. № 0 670 01х2
    - переключателя, Кат. № 0 670 31 x 2 на два направления
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел