Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рамка 2 поста - Программа Celiane - IP 44 - белый

Кат. № 0 690 72
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
270 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Celiane
  • Лицевые панели и рамки
  • Рамки IP 44

Характеристики продукта:

  • Рамка
  • 2 поста
  • Межосевое расстояние 71 мм
  • Для установки вертикально или горизонтально
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел