Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель - Valena Allure - для кнопочного светорегулятора Кат. № 7 520 62/67 - жемчуг

Кат. № 7 520 89
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.142 дм3
Вес
25 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Valena Allure
  • Лицевые панели
  • Датчики движения, светорегуляторы

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель Valena Allure для:
    - кнопочного светорегулятора без нейтрали 240 В~ - 50 ГЦ, Кат. № 7 520 62
    - светорегулятора с нейтралью, для балласта 1-10 В, 240 В~ - 50 ГЦ, Кат. № 7 520 67
  • Цвет: жемчуг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел