Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комбинированная розетка 2К+3 16 A - 250 В~ немецкий стандарт + USB - лицевая панель Valena Life / Valena Allure - слоновая кость

Кат. № 7 532 10
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.887 дм3
Вес
169 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Силовые розетки
  • Механизмы поставляются с суппортом для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
  • Степень защиты IP2X
  • Поставляются с лицевой панелью
  • Используются с рамками Valena Life или Valena Allure

Характеристики продукта:

  • Комбинированная розетка: силовая 2К+3 + зарядное устройство USB с лицевой панелью Слоновая кость Valena Life / Valena Allure
  • 16 A - 250 В~
  • В ходе ремонта помещения можно установить вместо обычной розетки, не изменяя проводку
  • Устанавливается в однопостовой коробке скрытого монтажа глубиной минимум 40 мм
  • USB 1000 мА
  • Для быстрой зарядки планшетов, смартфонов, МР3, часов и т.д.
  • Потребление в режиме ожидания < 0,1 Вт, класс II, SELV
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел