Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель - Программа Celiane - выключатель 1-полюсный / переключатель Кат. № 0 670 01/02/31/32 с тонкой клавишей - графит

Кат. № 0 652 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.079 дм3
Вес
8 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Celiane
  • Лицевые панели
  • Управление освещением

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель с тонкой клавишей для:
    - выключателя 1-полюсного 10 АХ, Кат. № 0 670 02
    - выключателя клавишного без фиксации 6 А, Кат. № 0 670 32
    - переключателя 1-полюсного на 2 направления 10 АХ, Кат. № 0 670 01
    - переключателя клавишного без фиксации с Н.О./Н.З. контактом 6 А, Кат. № 0 670 31
  • Цвет: графит
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел