Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель - Программа Celiane - двухклавишный выключатель 1-полюсный / переключатель Кат. № 0 670 01/02/31/32 с тонкими клавишами - графит

Кат. № 0 652 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.079 дм3
Вес
9 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Celiane
  • Лицевые панели
  • Управление освещением

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель с 2-мя тонкими клавишами для:
    - выключателя 1-полюсного 10 АХ двухклавишного, Кат. № 0 670 02
    - выключателя двухклавишного без фиксации 6 А, Кат. № 0 670 32
    - переключателя на 2 направления двухклавишного, Кат. № 0 670 01
    - переключателя двухклавишного без фиксации 6 А, Кат. № 0 670 31
  • Цвет: графит
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел