Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель - Программа Celiane - выключатель 1-полюсный / переключатель Кат. № 0 670 01/02/31/32 - слоновая кость

Кат. № 0 662 03
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.274 дм3
Вес
28 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Celiane
  • Лицевые панели
  • Управление освещением

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель для:
    - выключателя 1-полюсного 10 АХ 5-клавишного, Кат. № 0 670 02
    - выключателя 5-клавишного без фиксации 6 А, Кат. № 0 670 32
    - переключателя на 2 направления 5-клавишного, Кат. № 0 670 01
    - переключателя 5-клавишного без фиксации 6 А, Кат. № 0 670 31
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел