Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рейка XL³ 400 для кабельных секций - для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A

Кат. № 0 202 03
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.909 дм3
Вес
251 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудования в кабельных секциях XL³ 400
  • Монтаж на рейках DIN с использованием лицевых пнелей для модульного оборудования и Vistop до 160 A
  • Монтаж на пластинах с использованием лицевых панелей для модульного оборудования и DPX 250/630
  • Рейки

Характеристики продукта:

  • Рейка для модульного оборудования и аппаратов Vistop до 160 A
  • Включает рейку и 2 уголка для фиксации
  • Крепится на монтажных стойках
  • Для монтажа зажимов для кабелей Кат. № 0 200 94
  • Емкость: 9 модулей
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел