Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лицевая панель металлическая XL³ 400 для кабельных секций - для DPX³ и DPX-IS 250 - высота 300 мм

Кат. № 0 203 18
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5 дм3
Вес
1.09 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комплектующие для установки оборудовани в кабельных секциях XL³ 400
  • Монтаж на рейках DIN с использованием лицевых пнелей для модульного оборудования и Vistop до 160 A
  • Монтаж на пластинах с использованием лицевых панелей для модульного оборудования и DPX 250/630
  • Лицевые панели с замком на 1/4 оборота

Характеристики продукта:

  • Лицевая панель металлическая
  • Для DPX³ и DPX-IS 250
  • Высота: 300 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел